Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Absperrklappen

Für große Rohrleitungsdimensionen bieten Ihnen unsere Absperrklappen eine zuverlässige Lösung zur sicheren Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen. Mit der richtigen Werkstoffkombination gewährleisten sie nicht nur eine effiziente Handhabung von mechanisch reinen Flüssigkeiten, sondern auch von leicht abrasiven Medien – für maximale Prozesssicherheit und Langlebigkeit.
Verschiedene GEMÜ Absperrklappen, manuell, pneumatisch und automatisiert.

Hauptmerkmale

  • Großes Nennweitenspektrum: Bietet maximale Flexibilität für unterschiedlichste Rohrleitungsgrößen.
  • Sehr kurze Baulänge: Spart Platz und erleichtert die Integration in kompakte Anlagen.
  • Schnelle Stellzeiten: Ermöglichen schnelle Reaktionszeiten und steigern die Prozessdynamik.
  • Einfache Montage und geringer Wartungsaufwand: Reduzieren Stillstandzeiten und senken Betriebskosten.
  • Einbaulage beliebig
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Magnet ist um 90° versetzbar
  • Einfacher Umbau von 3/2-Wegeventil in 5/2-Wegeventil
  • Typische Betriebsmedien: Flüssigkeiten wie Wasser, Öle, Säuren, Laugen, Tenside, Heiz- und Kühlmittel, Gase wie Dampf, Luft, Stickstoff, Erdgas, Edelgase, Brüden, Feststoffe wie Schüttgut

Baureihen

  • Weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D450 aus Kunststoff mit freiem Wellenende
  • Zentrische Absperrklappe GEMÜ K410 aus Kunststoff mit freiem Wellenende
  • Weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R480 aus Metall mit freiem Wellenende
  • Zentrische Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.
  • Weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ K415 aus Metall mit freiem Wellenende
  • Doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R470 mit freiem Wellenende
  • PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 aus Metall mit freiem Wellenende
  • Elektromotorisch betätigte zentrische Absperrklappe GEMÜ 423 aus Kunststoff